Blænddæksel 8/16
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Blænddæksel 8/16
Katalog#: CEAB816
Blind dæksel-til-dæksel-åbning til CEP- og CCF-kabelindgange
Industristandarder
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Blind dæksel-til-dæksel-åbninger til CEP- og CCF-kabelindføringer. Monteres over åbningen ved hjælp af skruefiksering.
- Overfladebehandling: Sort
- Brændbarhed: UL94 V-0
- Materiale: Polyamid 6.6 / TPE
- Pakke størrelse: 10 stk.
- Tæthedsgrad: IP 66
- Temperaturområde: -40°C til +120°C
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
3. skridt
Datablad
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
| Distributør | Antal | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.