Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Cable Entry System Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Lille gennemføringstylle 2-3mm

Katalog#: CCFGS11

CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer


Produktegenskaber

Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Bulletin Number

Ressourcer Distributører i dit område

Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:

Distributør Antal Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.