Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

HoleSeals Product Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Hultætning, 48 mm Diameter, Grå, Lakeret Stål

Katalog#: AS100

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer


Produktegenskaber

Data Copied
Metrisk   |   Imperial

Bulletin Number

Ressourcer CAD

CAD GENERATION

Distributører i dit område

Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:

Distributør Antal Dato på lager
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.