Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1 Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Vægmonteret aluminiumsskab med enkeltdør, WAS

Serien af vægmonterede lakeret stål-skabe med en enkelt dør, WAS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. WAS-serien er ideel til brug i områder med eksponering for korrosion og ugunstige omgivende forhold.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.