Klemkasse i aluminium, HALP
Klemkasse i aluminium, HALP
Serien af aluminiumsklemkasser, HALP, med en IP 66-, 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. HALP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være fremragende korrosionsbestandighed. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Industristandarder
CE UKCA
EAC
GOST
IP
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: Aluminium type EN AC-47100.
- Pakning: Leveres som standard med polyurethanpakning. Silikone-, neopren og EPDM-pakninger fås på forespørgsel.
- Temperaturområde: -30 ºC ... +80 ºC.
- Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 09, 08 for HALP050503GE.
- Overfladebehandling: RAL 7001.
- Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed godkendelse kontakt vores salgsafdeling.
- Levering inkluderer: Krop og låg er fremstillet af aluminium og lågskruer af rustfrit stål.
Specifikationer
| Materiale | Aluminium |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7001 |
| Farve | Silver Grey |
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.