Varistar CP Cabeling Rack
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Cabeling Rack
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for high cable densities and 19" integration.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different Networking equipment possible
- Integrated vertical and horizontal cable management
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specifikationer
| Product Type | Rack |
| Materiale | Stål |
| Frame Material | Stål |
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.