Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003


Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door locking
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 9003
Specifikationer
Product Type | Rack |
Frame Material | Stål |
Brochure
Datablad
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.