Skip to main content

Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH38645.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Steel Flange Adapter Assembly

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Data Copied
Metrisk   |   Imperial
UL Loads
Part Number Flange Thickness Brace Member Load Rating
CSBS1A 6 - 8 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 6672 N
8 - 19 mm 7561 N
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS1A 3780 N 7910 N 12320 N 12630 N 3910 N 6360 N 8980 N 10720 N

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us