Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

PH41633.eps image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Insulation Voltage 1000; 1500
Dielectric Strength, UL 1500; 1500
Dielectric Strength, IEC 61439.1 3500 VAC @ 1 min
Working Temperature −40 to 130°C
Working Temperature −40 to 266°F
Finish Electrogalvanized
Materiale Glass Fibre Reinforced Polyamide; Stål
Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C); IEC® 61439.1; IEC® 61914
Halogen Free Rating IEC® 60754-1
Low Smoke Rating ISO 5659-2
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Installation Standard AS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI

Diagrams

Billeder af anvendelse Ressourcer
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us