nVent ERIFLEX FleXbus Shear
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus Shear
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Video
Funktioner
- Shear is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Favorable lever ratio and optimized cutting edge geometry require less effort
- Adjustable bolted joint, self-retaining screw
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.