nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Rigid design assures even contact pressure
- Installs quickly and easily
- Ideal for on-site modifications
- Made with non-magnetic material stainless steel for high-current connections to prevent the formation of magnetic fields
- Contains crimped self-locking nut for vibration resistance and easy installation
- No drilling needed to fix the FleXbus Conductor on the transformer/power supply palm
- Includes voltage detection connecting point
- RoHS compliant
Specifikationer
| Materiale | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.