Motion detector
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Motion detector
Motion detector: Prepared for mounting on door box, detection method: movement, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate
- Wide field 4 m (W) x 2 m (D)
- Arrow field 2 m (W) x 2.5 m (D)
- Detection method: movement
- Prepared for mounting on door box
- Detection fields of radar are adjustable
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.