Joint Bond T7 Complete Welder Pair, Signal
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Joint Bond T7 Complete Welder Pair, Signal
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Funktioner
- Complete welder assembly provides a convenient means of attaching jumper bonds to the head of the rail, across the joint
- Connection is made within the confines of the splice bar
- Includes mold cleaner and flint ignitor
Specifikationer
| Rail Type | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections |
| Materiale | Stål; Graphite |
Brochure
Certificeringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.