Internal Retainer for Rear Panel
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Internal Retainer for Rear Panel
The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the rear panel to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Easily fitted without drilling
- Once assembled, the rear panel can no longer be removed from the exterior
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.