Electrical Earth Bar, Bare, 26 Connections, 0 Number of Disconnects, 1,500 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Electrical Earth Bar, Bare, 26 Connections, 0 Number of Disconnects, 1,500 mm
Katalog#: EEB26C506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Provides a convenient, single-point grounding and bonding location
- Busbars with disconnect links allow for convenient testing of the earth termination system
- High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601
- Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets
- Custom bars can be designed and manufactured to customer specifications
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.