Adapter fitting BSPP m / NPT m
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Adapter fitting BSPP m / NPT m
This plumbing adapther is a male-male fitting with 1" BSPP flat seal thread on one end and 1" NPT on the other. It adapts the BSP style 1" hoses for installation in US style NPT chilled water facilities.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Connencts EU style BSPP threaded hoses to US style NPT threaded pipes
- 1" BSPT male to 1" NPT male
Specifikationer
Datablad
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.