35-1 PCB-Tainer
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
35-1 PCB-Tainer
katalogové č: 35-1B-2-6-3
The Series 35-1 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Podrobnosti
Prostředky
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Length 50.8 mm (2.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.37 g/cm (0.033 oz/")
- DSCC 85020 and 85021 / DSCC CID 55563
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Spring based retention design
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.59 mm (0.063"), 2.38 mm (0.094") and 3.18 mm (0.125")
- Mounts to the enclosure with standard rivets or screws
- Height 4.57 mm (0.180")
- For sheet metal applications
- Width 9.14 mm (0.360") or 10.16 mm (0.400") depending on board thickness
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
Specifikace
Vlastnosti produktu
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikát schvalovací agentury
Datový list
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.