Fan Control Module FCM3
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Fan Control Module FCM3
Management Module for Fan Control and Voltage Monitoring.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- The fan control module (FCM3) is a standalone fan controller for 12 or 24 V fans
- Up to 6 fans can be monitored and controlled
- Signal monitoring of up to 6 temperature sensors
- Monitoring of 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V voltages
- FCM3 supply voltage: 12 to 24 V
- Can control status LEDs for Over Temp, Fan Fail, 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V
- In case of overheating or the failure of a fan, the other fans will be set to full speed
- Status information can be queried via SMBus interface
- Suitable for a 4 wire fan with PWM
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.