TTSIM-2 Sensor Interface Module
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TTSIM-2 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150m (500ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via 3-digit leak location on built-in LCD display, LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- Leak location display on LCD
- LEDs indicate power, leak, cable trouble and communication status
- Volt-free contacts for alarm signaling
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
Specifikace
| Hloubka | 2.28 in |
| Šířka | 2.76 in |
| Výška | 3.39 in |
| Provozní teplota | 32 – 122 °F |
| Hloubka | 58 mm |
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 86 mm |
| Provozní teplota | 0 – 50 °C |
| Display | LCD |
| Relay Contacts | SPDT, Form C |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.