Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

A10000667.png Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

TTSIM-1A Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150 m (500 ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Hloubka 2.28 in
Šířka 2.76 in
Výška 3.39 in
Provozní teplota 32 – 122 °F
Hloubka 58 mm
Šířka 70 mm
Výška 86 mm
Provozní teplota 0 – 50 °C
Relay Contacts SPDT, Form C
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing