Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

TTSIM-1 Sensor Interface Module Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

TTSIM-1 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Hloubka 2.28 in
Šířka 2.76 in
Výška 3.39 in
Provozní teplota 32 – 122 °F
Hloubka 58 mm
Šířka 70 mm
Výška 86 mm
Provozní teplota 0 – 50 °C
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing