TTC-1 Alarm Module
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TTC-1 Alarm Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTC-1 module is designed for use with any TraceTek sensing cable, up to 76 m (250 ft) and leak detection is indicated via red LED and relay contacts. It is ideally suited to be easily integrated into centralized monitoring systems for large facilities. Typical applications include monitoring for leaks from individual pieces of equipment such as air-handling units, watercooled machinery, single tanks, pumps, sumps, or other locations where a single length of TraceTek sensing cable is used.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Simple alarm module with no leak location display, a low cost option
- Easy to install and operate, leak detection indication by red LED and relay contacts
- Three sets of relay contacts, for remote alarm annunciation and equipment control
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.