Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

TTA-SIM-2 Alarm Module Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

TTA-SIM-2 Alarm Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 is a simplified alarm panel for small area leak detection systems, available in 120 or 230 V. Up to 150 m (500 ft) of sensor cable can be monitored by the unit. It indicates the leak with an LED and audible alarm, and switches a relay to provide local volt free contact closure. The leak location is displayed on a built-in LCD readout. The TTA-SIM can be installed in networks with other nVent RAYCHEM TraceTek controllers, or connected to a host monitoring system.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

NEMA Rating 1 Indoor, electrical protection
Hloubka 3.94 in
Výška 4.72 in
Šířka 9.45 in
Provozní teplota 32 – 122 °F
Hloubka 100 mm
Výška 120 mm
Max Length of Sensing Cable metric 150 m
Šířka 240 mm
Max Length of Sensing Cable imperial 500 ft
Provozní teplota 0 – 50 °C
IP Rating IP20
Display LCD
Relay Contacts SPDT, Form C
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing