TT-TS12 Alarm Panel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TT-TS12 Alarm Panel
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 Touch Screen Panel provides a graphic user interface to manage and display information from a network of up to 250 external leak detection circuits. With interactive and dynamic leak location maps and displays, the leak location can be displayed on the floor plan, piping layout or photo of a single piece of equipment. Provides a quick status overview of all leak detection cables. Works with TTSIM or wireless mesh transmitters.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy to install, simple to set up and operate
- Graphic display of leak location: 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
- Flexible interface options: audible alarm, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard
- Onboard memory for up to 5000 events, simple off-line archiving and software updates
- Available in various configurations
- Email alerts allow 24/7 remote notification of an alarm
- CE and UL 508 compliant
Specifikace
| Relay Contacts | 8 Relays (4 System, 4 User Programmable) |
| Hloubka | 8.26 in |
| Display | 12" Touch Screen, TFT LCD |
| Výška | 15.74 in |
| Šířka | 19.68 in |
| Hloubka | 210 mm |
| Výška | 400 mm |
| Šířka | 500 mm |
| Provozní teplota | −20 to 60 °C |
| Provozní teplota | −4 to 140 °F |
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.