TraceTemp Electronic Thermostat
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TraceTemp Electronic Thermostat
nVent RAYCHEM HARD-T2-TRACETEMP is an electronic thermostat for pipe freeze protection and temperature maintenance applications.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Simple and fast to install, surface mounting
- Energy saving, line-sensing electronic control thermostat
- Easy to use, with a 2-pole main switch
- Adjustable, in two ranges: –10 °C to +55 °C or +50 °C to +110 °C, changed with a mini-switch inside the thermostat
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
- Supplied sensor with 3 m silicone cable that can be extended up to 100 m; diode indicates when mains voltage is on
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.