TCONTROL-05 Electronic Controller
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
TCONTROL-05 Electronic Controller
nVent RAYCHEM TCONTROL-05 is a family of single circuit electronic temperature controllers for non-hazardous areas. Most often this controller is installed in panels. Various versions of this controller are available, see datasheet for more details. Each can be used in combination with any PT100 temperature sensor or standard thermocouples. The temperature range is from -200 to 2400 °C, depending on the type of temperature sensor used.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy to install, program and operate: display indicates the process value and the set point, during programming it also provides guidance to simplify commissioning, service counters record and eventually alarm on the number of relay operations
- Easy to use RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG software can optionally be used for computer aided configuration
- Robust, compact and space saving
- Adjustable set point: -200 °C to +2400 °C, depending on temperature sensor
- Time-delay after initial power up: can be used to avoid peak demands on power during start-up
- Input temperature sensors are permanently monitored for failures
Specifikace
| Výška | 1.89 in |
| Šířka | 1.89 in |
| Hloubka | 3.07 in |
| Provozní teplota | 14 – 131 °F |
| Výška | 48 mm |
| Šířka | 48 mm |
| Hloubka | 78 mm |
| Voltage Rating | 110 – 240 V |
| Provozní teplota | −10 to 55 °C |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.