Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

NGC-40 Series, Control Module

The nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (for single-phase heaters) and NGC-40-HTC3 (for three-phase heaters) modules are used to control either a solid-state relay or contactor within the NGC-40 control and monitoring system. This module also has one alarm output and one digital input. The alarm output can be used to control an external annunciator. The digital input is programmable and may be used for various functions such as forcing outputs on and off. Other features of this module include ground-fault and line current sensing for both HTC and HTC3. The front panel of the HTC module has LED indicators for various status conditions. The front panel also provides a ground-fault and heater test button.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Voltage Rating 24 V
Provozní teplota −40 to 149 °F
Provozní teplota −40 to 65 °C
Voltage Rating Type DC
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing