NGC-30 Series, Voltage Sensing Module
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
NGC-30 Series, Voltage Sensing Module
nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Voltage Sensing Module is a card rack board module that monitors the actual voltage being used by the NGC-30-CRM/CRMS.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy to install
- Mounted in the NGC-30 panel
Specifikace
| Výška | 3.54 in |
| Šířka | 9.76 in |
| Voltage Rating | 12 V |
| Výška | 89.9 mm |
| Šířka | 248 mm |
| Provozní teplota | −40 to 140 °F |
| Provozní teplota | −40 to 60 °C |
| Voltage Rating Type | DC |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.