NGC-30 Series, Controller Board
NGC-30 Series, Controller Board
nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Controller Board are card rack controller board modules that provide temperature input (RTD), alarms and switching for up to five heat tracing circuits. Available with either electromechanical (NGC-30-CRM) or solid state relays (NGC-30-CRMS).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Easy to install
- Mounted in the NGC-30 panel inside the Card Rack
Specifikace
| Current Rating | 0.4 A |
| Výška | 3.54 in |
| Šířka | 9.76 in |
| Voltage Rating | 12 V |
| Výška | 89.9 mm |
| Šířka | 248 mm |
| Voltage Rating Type | DC |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.