Modular Junction Box
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Modular Junction Box
nVent RAYCHEM JBU-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables. Offered in two versions, customized for local installation practices. All kits are also available with a light for power indication.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Simple and fast to install, spacious boxes with front access, captive lid screws and robust spring type terminals for secure fixing
- Part of a modular component system, providing maximum flexibilty
- One range for all nVent RAYCHEM industrial parallel heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikace
| Max Conductor Cross Section | 0.0155 in² |
| For Ex-Zone Gas | 1, 2 |
| Inlet Quantity | 4 |
| Connection Clamp Quantity | 6 |
| Max Conductor Cross Section | 10 mm² |
| For Ex-Zone Dust | 21, 22 |
| Inlet Type | Cable |
| Materiál | Glass Fiber Reinforced Polymer |
| Area Classification | Non-Hazardous; Hazardous |
| IP Rating | IP66 |
| Cover Attachment | Screwed |
| Mounting | Wall/Support Bracket Mounted |
| Halogen Free | Yes |
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.