Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
nVent RAYCHEM C-150-E is a cold-applied, low profile, under insulation power connection to flexible power cable, for use with nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV and KTV. It can be used in applications with temperature ratings from –50 °C to 215 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Simple and fast to install
- Cold-applied: core sealing boot with non-curing sealant; no heat gun, no hot work permit needed
- One low profile, under-insulation component for all nVent RAYCHEM industrial self-regulating heating cables
- Simplified design in hazardous area, integral part of system approval
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikace
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.