HWAT-T55 Thermostat
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
HWAT-T55 Thermostat
nVent RAYCHEM HWAT-T55 is an energy efficient thermostat for use in nVent RAYCHEM HWAT self-regulating single pipe hot water systems, in small pipe networks or for branch lines.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Simple to install and operate: digital display for temperature and alarm, 35 mm DIN-Rail mountable
- Energy saving: 3 operating modes ON/ECO/OFF; with HWAT-L the system can be switched ON/OFF during absence periods, with HWAT-M/R there are three preset temperatures 55/50/45 °C, integrated clock and energy savings (ECO) for off-peak usage
- System monitoring through high temperature alarm: if a temperature over 66 °C is measured the system will be switched off to avoid scalding and calcification
- System monitoring through low temperature alarm: to avoid unnecessary energy consumption when hot water storage problems occur
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikace
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
Technické specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.