Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

A10000639.png Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Elexant 4020i Control Module

nVent RAYCHEM ELEXANT 4020i-MOD is a set of replacement modules for the Elexant 4020i heat tracing controller.

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Current Alarm 0.1 – 100 A
Autocycle 1 – 750 h
Ground Fault Alarm 10 – 500 mA
Ethernet 10/100 Base-T
Max Power Supply Input Wire Size 16.8 mm²
Max Heating Cable Output Wire Size 16.8 mm²
Max Ground Terminal Wire Size 16.8 mm²
Control Max Current 63A @ 40°C
Voltage Alarm 80 – 300 V
Control Max Voltage 690 VAC Nominal, 50/60Hz
Max Power Supply Input Wire Size #5
Max Heating Cable Output Wire Size #5
Max Ground Terminal Wire Size #5
Temperature Control Range −200 to 700 °C
Temperature Alarm −200 to 700 °C
Temperature Control Range −328 to 1292 °F
Temperature Alarm −328 to 1292 °F
Provozní teplota −40 to 158 °F
Provozní teplota −40 to 70 °C
Relative Humidity 0% to 90%, Noncondensating
Control Relay Type Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
Communication RS-485; Ethernet
Control Algorithms On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
Data Copied
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing