Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

TSF Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Číst více Zobrazit méně
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
UL 1449 Edition 4 / UL 1283 Edition 5 Ratings
Part Number TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max Continuous Operating Voltage (Uc) - 170 V 275 V
Rated Load Current (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominal Discharge Current (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Voltage Protection Rating (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Voltage Protection Rating (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Measured Limiting Voltage (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Measured Limiting Voltage (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Measured Limiting Voltage (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Overcurrent Protection Fuse - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Certification Details - UL® 1449 Edition 4 Type 2CA, 3 kA Mode UL® 1449 Edition 4 Type 4CA, 3 kA Mode
UL® 1283 Edition 5 EMI Filter
IEC 61643-11 Ratings
Part Number TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max Continuous Operating Voltage (Uc) 30 V 170 V 275 V
Rated Load Current (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominal Discharge Current (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominal Discharge Current (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Voltage Protection Level (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Voltage Protection Level (Up), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Voltage Protection Level (Up), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Overcurrent Protection Circuit Breaker Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Complies With IEC® 61643-11 Class II

Diagrams

Prostředky
CAD
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us