SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
When the primary outlet is switched on the secondary oulets are connected to the mains (switch threshold adjustable).
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Mounting height 1 U
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- 110 ... 230 V, 16 A
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.