RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
RatiopacPRO AIR 19" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides advanced cooling capabilities and mounting brackets for assembly into a 19" rack.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Cases for individual assembly with 19" standard components or specific internal mounting, e.g. with mounting plate
- Retrofittable EMC shielding
- Version with 19" mounting brackets, no visible screws
- The case has 2 x 1/2 U clearances for ventilation beneath and above the board cage
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Symmetrical design, identical front and rear side
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikace
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.