RackPower PDU, RP2xxx, 230 VAC, 1-phase
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
RackPower PDU, RP2xxx, 230 VAC, 1-phase
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering and remote outlet switching. Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- RackPower RP2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N
- Connecting cable 3 m, with IEC 60309 332P6 connector
- C13, C19 outlets
- User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing
Specifikace
Dokument výkresu
Firmware
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.