Novastar Frame, Heavy-Duty
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Novastar Frame, Heavy-Duty
Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Static load-carrying capacity 400 kg
- 19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.