Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)
- Type of protection IP 20
- Cabinet width only 553 mm
- Flush cladding parts
- All uprights (front and rear) with 19" cut‐outs
- Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035
- Bolted, die-cast frame with Al extrusions
- Without door and rear panel
Specifikace
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.