MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have plain top and bottom cover.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Aluminum construction
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions availalble
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Specifikace
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.