EuropacPRO 19" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded
For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- For mounting installation devices in accordance with DIN 43880 in sizes 1-3 with snap-in technology e.g. mounting sockets, circuit breakers or residual current circuit breaker. These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted
- Modular frame to accept e.g. power distribution modules
- Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards
- Aluminium side panels
- Horizontal rails type "light"
- IEEE 1101.1 compatible
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.