RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase
RackPower iPDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase
katalogové č: RP1326
Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design with only 44 mm height.
Podrobnosti
Prostředky
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- RackPower RP1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring
- High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display
- Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime
- Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization
- Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)
- iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's
- Toolless Hot-Swap Controller
- Input Voltage Range 100 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L
- Input connector C20
- C13, C19 outlets
Specifikace
Vlastnosti produktu
Dokument výkresu
Firmware
Návod k instalaci / list s pokyny
Další podrobnosti o produktu
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Popis | Množství | |
|---|---|---|---|
| 1 | RackPower PDU, RP1326, 100-240 VAC, 1-phase, IEC C20 input connector | 1 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.