EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
katalogové č: 24560-063
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Podrobnosti
Prostředky
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Popis | Množství | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 2 | Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 3 | Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated | 16 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.