EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
katalogové č: 24553-492
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Podrobnosti
Prostředky
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly
- Installed load up to 11 kg
- Subrack can be used with slide rails
- Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Threaded insert pre-fitted
Specifikace
Vlastnosti produktu
Katalog
Návod k instalaci / list s pokyny
Další podrobnosti o produktu
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Popis | Množství | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-MZ) for connector mounting | 2 | |
| 3c | Centre horizontal rail (MZ) | 1 | |
| 4 | Threaded insert to front (pre-fitted) | 2 | |
| 5 | Assembly kit | 1 | |
| 6 | User manual | 1 |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.