Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

PH34005.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Data Copied
Metrické   |   Imperiální
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Ground Plate Electrode
C Material C: Copper (C11000)
E Pigtail Connection C: Continuous (2 x “L J” ERICO CADWELD Connection)
E: End (“L J” ERICO CADWELD Connection Style)
N: No Pigtail
A Plate Thickness Code (Stock Tolerance) A: 1/32” (Min. for Lightning – Cu)
B: 1/16” (Min. for Power – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (Min. for Power – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plate Width Code A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plate Length Code (inches) (3 digits required)
1L* Pigtail Cable Type (ERICO Cable Code)
024* Pigtail Length (inches)
(T)* Tinned
* Empty if none
Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us