Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FT02 Female Standard Coupler
The nVent LENTON Ultimate FT02 Female Standard Coupler is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The FT02 Female Standard Coupler is used in conjunction with the nVent LENTON Ultimate MT02 Male Taper Stud for bar-to-bar connections.
Additionally, the FT02 Standard Coupler can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.
Typical applications include column bar splicing (shearwalls, corewalls), beam bar splicing, future extension and segmental pours.
Vlastnosti
- Installs quickly and easily
- Utilizes the standard nVent LENTON taper profile
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- No special tools or skills required
Specifikace
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.