P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 32 mm, 25 mm, #10, #8
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 32 mm, 25 mm, #10, #8
katalogové č: EL3225P14LN
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.