P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 22 mm, #9, #7
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 22 mm, #9, #7
katalogové č: EL2822P13LN
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Technická příručka
Certifications
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.