HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M
katalogové č: EL1012HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
- Easy to install
- No special tools required
Specifikace
Vlastnosti produktu
Případová studie
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.