Sklenené dvere (61 %), DNGE
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Sklenené dvere (61 %), DNGE
Elektrické soucásti jsou videt za zavrenými dvermi EMC, což zabranuje neoprávnenému prístupu a zajištuje ochranu proti vniknutí.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Standardní dvere vybavené cirým sklem umožnujícím pohled do skríne. Dvoubodový zámek 3 mm a rám dverí. Nabízí všechny možnosti zamykacího programu. Tesnení zajištuje vodivé polyuretanové tesnení EMC. Pro zajištení efektivity EMI se za sklo okna umistuje sít s procentuální hodnotou vule 61 %. Pokud nechcete nahrazovat standardní dvere, použijte sadu pantu DNMK.
- Materiál: Rám: Pozinkovaná ocel, 2 mm Prosklená plocha: ciré bezpecnostní sklo 3 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035 pouze na vnejší strane.
- Ochrana: IP 54 | TYPE 12 | IK 07.
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly namontovány žádné dvere, použijte sadu DNMK01.
- Množství v balení: 1 kus
- Coating on the outside only
- If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01
- Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures
- Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed
- The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection
- Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.